Sistema de manipulación de machos de arena en Schlichte

Reto

Recogida de hasta 4 machos de arena en un baño de calibrado. Rotación de los núcleos para distribuir uniformemente el tamaño y depositar los 5 núcleos de arena en fila.

Solución

Los núcleos de arena se recogen en el centro. Las unidades de rotación sin fin de 4 pliegues se accionan mediante dos motores. Las unidades giratorias para el proceso de despliegue están integradas.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP64
  • Neumático
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.1020 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónFED
Carrera máx.12 [mm]
Clase IPIP64
Peso del sistema116 [kg]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje